Publicar produtos
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    Raspe a superfície para revelar a beleza interior do que está por baixo. . . . Inspirado no movimento da lava que flui no subsolo e nas texturas deixadas para trás na superfície da terra à medida que esfria. Beneath the Surface foi projetado para capturar a natureza disruptiva, o movimento e as consequências de uma erupção vulcânica.

    A coleção oferece uma sensação dinâmica de fluxo e movimento em tons de cores muito naturais com o surgimento ocasional de lava quente, formações semelhantes a pedras preciosas dentro das rachaduras ou o renascimento da natureza como grama e musgo começam a crescer na paisagem devastada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBeneath-the-Surface
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)500
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia