Publicar produtos
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug
Maya carpet and rug

    Maya carpet and rug

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A Maya redefine os padrões dos tapetes com “aparência de sisal”, ao fabricar um tapete personalizado e sustentável feito de garrafas plásticas recicladas, que é muito mais durável e macio. Este tapete é adequado tanto para espaços interiores como exteriores. Maya está disponível em 4 designs: Wave, Dune, Gradient e Rhombus. O design Gradiente representa uma aparência atemporal em espinha de peixe, semelhante aos tapetes de juta ou sisal, mas com desempenho muito superior.
    Especificação
    • - Maya carpet / made-to-measure rug - Manufactured on a flat woven Wilton loom - Composition: Recycled PET (For Outdoors) - Total Weight Approx.: ± 1,950 g/m² - Total Thickness: ± 5 mm - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications_ - Light commercial use with usage class 23, 33 (EN 1307) - Fire certification DFls1 (EN 13501-1) - UV treatment incorporated into the fibers allows for indoor and outdoor use with colorfastness to light >6 (ISO 105-B02) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 0.71) - Antistatic behavior (ISO 6356) - Sustainability: Meets standards for LEED-certified buildings (EQC 4.3) and BREEAM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamaya_carpet_rug
    • Familia de productoMaya
    • Grupo de produtosCarpets and Rugs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring