Publicar produtos
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug
Noa carpet and rug

    Noa carpet and rug

    Traduzido por Google,
    Noa é uma coleção de tapetes de lã com laçadas finas que evocam um estilo rústico, trazendo charme a qualquer espaço. Disponível em 6 tonalidades coloridas em tons naturais.
    Especificação
    • - Noa carpet / made-to-measure rug - Manufactured on a 5/32′ tufting machine with loop surface - Composition: Wool with mothproof treatment - Total Weight Approx.: ± 2,650 g/m² - Maximum Width: Up to 4 Meters Product Certifications: - Moderate commercial use with use class 23, 33 (EN 1307) - Fire certification BFls1 (EN 13501-1) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 1.27) - Anti-static behavior (ISO 6356) - Sustainability: Meets standards for LEED-certified buildings (EQC 4.3) and BREEAM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanoa_carpet_rug
    • Familia de productoNoa
    • Grupo de produtosCarpets and Rugs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia