Publicar produtos
Beton, Carpet Tile Collection
Beton, Carpet Tile Collection

    Beton, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    Béton inspira-se na superfície orgânica natural do betão recentemente colocado. Com uma interação sutil de tons de cores, a coleção oferece uma textura ondulada para um cenário esteticamente neutro que complementa qualquer interior.
    Criados como um padrão independente, os múltiplos tons permitem a colocação seletiva de módulos de cores simples para coordenar com outros acabamentos, proporcionando ao interior uma total liberdade de expressão.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBeton
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)250
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia