Publicar produtos
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection
By the Shore, Carpet Tile Collection

    By the Shore, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    By the Shore é um design de carpete calmo e discreto que traz uma estrutura serena a espaços movimentados. Mudanças sutis na textura refletem a forma como a areia, a água e a luz se transformam ao longo da costa, criando interesse visual com um toque refinado e delicado.

    A variação sutil na superfície adiciona profundidade e movimento, resultando em uma estética que transmite calma, controle e intencionalidade. O padrão refinado se integra confortavelmente tanto a interiores comerciais de grande quanto de pequena escala, harmonizando-se com móveis, acabamentos e arquitetura com facilidade.

    Projetada para ambientes de trabalho modernos, a coleção By the Shore é prática e agradável. Seu design minimalista promove foco, fluidez e um senso de coesão, contribuindo para que os espaços sejam mais profissionais, acolhedores e bem planejados.

    À Beira-Mar não exige atenção.
    Cria uma sensação de calma, uma base sutil para ambientes de trabalho modernos.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft x® and EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBy-the-Shore
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia