Publicar produtos
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection
Discover, Carpet Tile Collection

    Discover, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    Faça uma jornada de descoberta e escreva sua própria história.

    Ao longo do tempo, os exploradores desenterraram a história, descobriram civilizações antigas e descobriram a beleza do nosso passado. Em cada canto da Terra existe uma história a ser encontrada. Estruturas desgastadas do passado criam beleza e intriga atemporais em cada marco . Os artesãos locais tecem uma rica tapeçaria para descobrirmos através de cada artesanato exclusivo.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDiscover
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)250
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia