Publicar produtos
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection

    Flatlands, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    Com o nome das vastas planícies que cobrem grande parte da Terra, a textura monótona de Flatlands é ideal para criar uma aparência geral no piso. Flatlands fornece um pano de fundo 'adequado ao propósito' de alto desempenho para espaços funcionais e pode ser usado independentemente ou como uma coordenada correspondente junto com os padrões.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlatlands
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)500
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia