Publicar produtos
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection

    Headlands, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    Olhando para fora do promontório onde a natureza equilibra perfeitamente dois mundos. Entre terra e água, duro e macio, familiar e desconhecido. Promessas convidativas de aventura e novas descobertas. Antecipar novos caminhos , percorrer dos picos à beira da falésia, entre o conhecido e o desconhecido. . . . . . que possibilidades temos pela frente?

    Headlands é uma coleção de carpetes modulares projetada para revigorar a elegância simples de Flatlands para produzir uma bela parceria que convida a um senso de diversão e infinitas possibilidades.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHeadlands
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)250
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia