Publicar produtos
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection
Nevoa, Carpet Tile Collection

    Nevoa, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    Névoa evoca um sentimento de contemplação tranquila, a calma e a tranquilidade contrastadas quando a névoa se dissipa. Uma sensação de otimismo em que a clareza começa a voltar à vista e o frescor à medida que sua visão começa a aguçar o foco. Esta coleção dá um pano de fundo neutro de serenidade calma a qualquer interior com um padrão tonal sutil revelando-se gradualmente.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNevoa
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)500
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring

    Disponibilidade da região

    Ásia