Publicar produtos
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection

    Orsa, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    ORSA, A ORIGEM DE UM COMEÇO FORTE…

    Orsa incorpora os elementos essenciais da criação de uma base para construir. Dois designs clássicos intemporais para complementar a resistência e estabilidade de um edifício e para criar a base perfeita para um espaço de trabalho verdadeiramente original.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOrsa
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)500
    • Largura (mm)500
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia