Publicar produtos
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection
Over the Ocean, Carpet Tile Collection

    Over the Ocean, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    A coleção Breaking Waves segue e expande nossa coleção Breaking Ground e apresenta dois estilos que oferecem o mesmo alto desempenho e grande valor em designs sofisticados inspirados no oceano. Over the Ocean foi inspirado no movimento das correntes e na luz refletida na superfície da água vista do ar. Across the Sea inspira-se nos padrões que as ondas criam quando encontram a costa. Esses dois designs orgânicos podem ser usados independentemente ou como coordenadas para aprimorar o ambiente interno.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOver-the-Ocean
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)250
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia