Publicar produtos
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection

    Reuso, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    Componentes complementares trabalhando juntos… A capacidade de misturar cores e lotes permite uma instalação única e econômica que é mais gentil com o mundo ao nosso redor. A flexibilidade dentro desta coleção está no centro da criação de interiores individuais. Reuso é um carpete modular projetado para utilizar cada centímetro quadrado produzido para reduzir o desperdício. Com duas opções de suportes que respeitam o meio ambiente, a Reuso oferece uma embalagem inspirada na reutilização genuína de materiais do dia a dia em novos produtos.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :25 x 100 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaReuso
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)250
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia