Publicar produtos
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection

    Upstream EBB, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    Upstream foi projetado para destacar como, por mais de uma década, a Carpets Inter desviou os resíduos plásticos de se tornarem parte desse movimento essencial da água em nosso planeta.

    O EBB-Wash adiciona um toque de cor à Upstream Collection e foi criado para destacar como a Carpets Inter está conseguindo impedir que o lixo plástico polua nossos oceanos e rejuvenesça os habitats naturais de nossa vida marinha.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSoft®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUpstream_EBB
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)250
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia