Publicar produtos
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Traduzido por Google,

    Vila Rica é inspirada na arquitetura vernacular do Portugal histórico, especificamente das vilas ou pequenas cidades. Os exteriores dos edifícios típicos combinam principalmente paredes neutras animadas com cores de destaque. O designer usa neutros variados intercalados com toques de cor em um padrão linear orgânico para criar uma textura simples que confere uma aparência sofisticada e silenciosa ao piso. As cores são projetadas para serem usadas em combinação ou individualmente para criar pisos inspirados e complementar interiores inspiradores.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVila_Rica
    • Familia de productoCarpet
    • Grupo de produtosTiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-01-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)250
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniclassCarpet Flooring

    Disponibilidade da região

    Ásia