Publicar produtos
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo

    Waterloo

    Traduzido por Google,

    Onde a estrutura encontra a fluidez. Projetado para a vida moderna.

    Inspirada na Waterloo de Londres, o movimentado centro de conexão e movimento, a Coleção Waterloo traz tapetes que combinam estrutura com fluidez. Com padrões refinados e tons minimalistas modernos, esta coleção reflete conexões perfeitas e uma vida dinâmica — perfeita para valorizar qualquer espaço.

    O Waterloo não oferece apenas um design elegante inspirado no fluxo contínuo; ele também oferece desempenho de alto nível onde é importante. Desenvolvidos para ambientes de alto tráfego, esses carpetes modulares oferecem o máximo em durabilidade e flexibilidade para os espaços dinâmicos de hoje.

    Especificação
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWaterloo
    • Familia de productoCarpets Inter x BIMobject TH
    • Grupo de produtosCarpet Tile Collection
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-10-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Material secundárioNylon
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_57_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Código CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17 13
    • Título OmniclassCarpet Tiles

    Disponibilidade da região

    Ásia