Publicar produtos
Luftkyld Västkekylare 30RA 007-015
Carrier

Luftkyld Västkekylare 30RA 007-015

Traduzido por Google,
Este produto serve de exemplo para a Carrier. A página do produto não contém nenhum conteúdo BIM. Pedimos desculpas pela inconveniência! Este chiller de líquido de nova geração está equipado com os mais recentes recursos técnicos, incluindo compressores scroll e operação com o refrigerante ecológico HFC-410A (tamanho 005-013) ou HFC-407C (tamanho 015). O resfriador de líquido 30RA da Carrier possui um módulo de bomba embutido contendo bomba e tanque de expansão, o que limita o trabalho de instalação a ações mais simples, como conectar tubos de energia e refrigerante. Sistema de controle eletrônico, microprocessado e autoadaptativo, que garante a regulação inteligente da sequência de partida do compressor, permitindo operação com baixo volume de refrigerante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única30RA005-015
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2012-07-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)590
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCControlador de Fluxo
  • Nome UNSPSCWater pumps
  • Código UNSPSC40151510