Publicar produtos
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade
CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade

    CP-VENTIL-GS SYSTEM External ventilated Facade

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Características e benefícios

    A fachada ventilada é um sistema onde as paredes externas de um edifício são revestidas com dispositivos mecânicos de fixação e suspensão.

    O sistema inclui um espaço onde pode ser fixado um painel termoisolante na parede do edifício e que permite também uma circulação adequada do ar ascendente (efeito chaminé).

    As fachadas ventiladas protegem o edifício contra as intempéries e agentes contaminantes, mas também oferecem vantagens notáveis em termos de isolamento térmico e acústico e podem ser consideradas um dos revestimentos exteriores mais eficazes.

    Projeto arquitetônico

    As grandes dimensões e a vasta gama de placas de grés Casalgrande Padana permitem o revestimento de grandes superfícies verticais, inclinadas e curvas ; assim, os designers são livres para expressar suas ideias arquitetônicas sem restrições.

    Os campos de aplicação abrangem todos os tipos de construção, desde edifícios públicos e de serviços a centros comerciais e empresariais, edifícios de escritórios de prestígio, construções industriais e residenciais.

    Diferentes tamanhos e cores, juntamente com texturas de superfície particulares, estão disponíveis para todos esses setores e todos eles são adequados para fixação com ambos os sistemas de fixação invisíveis visíveis. Para edifícios novos, mas também para reformas , as fachadas ventiladas com placas de porcelanato oferecem vantagens notáveis em termos econômicos e estéticos.

    O sistema

    CP-VENTIL-GS é um sistema invisível inovador para fachadas ventiladas, diferente de todos os outros. Sua característica mais evidente é a estrutura metálica do mancal, que é fixada mecanicamente diretamente na parte de trás das telhas com parafusos de aço inseridos em furos ranhurados especiais . A montagem telha/estrutura, realizada e controlada integralmente na fábrica , é “elastizada” aplicando uma camada de cola à base de silicone entre todos os elementos metálicos e cerâmicos para absorver qualquer vibração e expansão.

    Os orifícios ranhurados (Figura 2) nos quais são inseridos os parafusos de aço especiais para a montagem telha/estrutura podem ser feitos tanto em telhas tradicionais de 10mm de espessura como em telhas Kontinua 120x240cm, 120x278cm e 160x320cm com espessura de 6,5mm ; estes últimos são sempre fornecidos com reforço de reforço.

    VANTAGENS

    • Facilidade de instalação
    • Fácil de adaptar as lajes ao sistema de grade
    • Padrões podem ser criados na fachada usando formas diferentes e não alinhando as juntas
    • Colocação das lajes com junta fechada
    • Possibilidade de juntas horizontais de diferentes espessuras de juntas verticais
    • Ideal para a instalação de grandes lajes Kontinua na fachada de um edifício
    • Industrialização do processo de produção de placas
    • Largura das juntas a escolher pelo projetista, de 1 a 8 mm
    • As juntas são fechadas para evitar a passagem de água, insetos, etc.
    Especificação
    • Joints

      The profiles of the bearing structure are shaped in such a way as to “close the joints”, both horizontal and vertical, to keep out rainwater and insects and give continuity to the ventilation channel.

      The grooves on the profiles also allow designers to choose and pre-select the exact width of both the horizontal and vertical joints, which can vary from a minimum of 1mm to a maximum of 8mm.

      Appearance and design

      Another signature element and advantage of the CP-VENTIL-GS system is the possibility to easily combine different formats and tiles thicknesses on the same wall.

      During the assembly phase in the factory, along the same profiles of the bearing structure, and therefore on the same panel, it is possible to mechanically fit not only the ceramic tile, but also ceramic listels with different colours, textures, surfaces, thicknesses and even materials.

      This makes it possible to create fine architectural details at a decidedly competitive cost compared to other systems.

      Guided installation

      Another feature of this particular bearing structure fitted on the back of the tiles are the special grooves that “guide” the installation, making it easy and intuitive. This feature, besides guaranteeing a highly attractive, functional façade, also makes installation quick and therefore inexpensive.

      In addition, since the tiles are delivered to the construction site already fitted with the bearing structure mounted on the back, the CP-VENTIL-GS system is particularly suitable for export abroad.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacp-ventil-gs
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosVentilated facade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoCurtain walling systems
    • Número OmniClass23-13 33 19 11
    • Título OmniclassCladding and Curtainwall Panels