Publicar produtos
CG170B-20(50Hz) 2300 kW Gas Generator Set

CG170B-20(50Hz) 2300 kW Gas Generator Set

Traduzido por Google,

A Caterpillar é a maior fabricante mundial de grupos geradores, oferecendo a maior variedade de especificações disponíveis. Variando de 50 a 4.050 ekW (50 a 4.500 kVA) em uma única unidade, nossos grupos geradores a gás são fáceis de selecionar, permitir e instalar. Nossos grupos geradores a gás industriais e comerciais são comprovados para operação confiável com uma ampla gama de combustíveis gasosos, incluindo gás natural, biogás de aterros sanitários e digestores, gás de carvão, propano e combustíveis alternativos. Construímos sistemas de energia duráveis e de baixo custo de ciclo de vida que integramos com controles, sistemas de exaustão, trem de combustível, skids combinados de resfriamento e aquecimento e aparelhagem.

Maior eficiência e desempenho

Comparado ao modelo predecessor, o CG170B apresenta o mesmo tamanho, um design mais compacto e até 18% mais saída. As tecnologias de ponta permitem uma potência de 1.380 a 2.300 kWel e tipos de motores otimizados para aplicação.

Uso flexível para várias aplicações e tipos de gás: gás natural, biogás, APG e gás propano

Eficiência elétrica melhorada de até 45 por cento (gás natural)/43,6 por cento (biogás), eficiência total de mais de 87 por cento (gás natural)/86 por cento (biogás).

Custos de instalação e construção reduzidos

Hardware e software Cat TPEM utilizados para um sistema abrangente com análise de dados e controle ideal da planta combinados.

Soluções integradas de manutenção remota segura que estão sempre disponíveis para garantir o desempenho total da planta com máxima disponibilidade e confiabilidade.

Gerenciamento otimizado de lubrificantes

Consumo de óleo bastante reduzido de 0,15 g/kWhel. Assim, o motor a gasolina CG170B apresenta o menor consumo de lubrificante da sua classe.

Intervalos de troca de óleo mais longos por meio de gerenciamento de lubrificante inovador e de ponta com intervalos de troca de até 4.000 horas de operação para gás natural e biogás (qualidade de gás alta e média).

Especificação
  • Cat CG170B Gas Engine: The All-Round Talent.

    Flexible Use. Flexible Operation.

    Output: 1,380 – 2,300 kWel

    Flexible use for various applications and gas types, such as natural gas, biogas, APG, and propane gas

    Best electrical efficiency of up to 45 percent (natural gas)/43.6 percent (biogas)

    High reliability and efficiency

    Low maintenance costs thanks to longer service intervals of up to 80,000 hours until the general overhaul

    New series with low operating costs

    Very low oil consumption, high efficiency

    High economic efficiency and availability thanks to digital control system TPEM (Total Plant & Energy Management)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGas-Generator-CG170B20-50Hz
  • Familia de productoGas Generator Sets
  • Grupo de produtos50 Hz Generators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2263
  • Largura (mm)1710
  • Profundidade (mm)6556
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)21490
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniclassGas Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText