Publicar produtos
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

Traduzido por Google,
Dobradiças ocultas 3D o compromisso certo entre a resistência do zamak e a leveza dos corpos internos de fibra de vidro.
Especificação
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCEAM_hinges_model1129
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de produtosDoor hinges 1229
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)22
  • Profundidade (mm)18
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors