Publicar produtos
Door hinges model 1430

Door hinges model 1430

Traduzido por Google,
Dobradiças ocultas 3D: articulação avançada, design minimalista, acabamentos finos, ajustes com uma única ferramenta são os pontos fortes da 1430.
Especificação
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 60kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCEAM_hinges_model1430
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de produtosDoor hinges 1430
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)128
  • Largura (mm)22
  • Profundidade (mm)21
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors