Publicar produtos
Door hinges model 1450

Door hinges model 1450

Traduzido por Google,
A nova dobradiça ajustável 3D, modelo 1450, destaca-se em seu segmento de mercado pelo seu curso ultralargo (até 10 mm de folga de fresagem interna, em ambos os lados). Com capacidade de carga de 80 kg, pode ser utilizada em portas embutidas, portas revestidas e até mesmo com molduras ou rodapés: confira nossa ficha técnica para mais informações!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCEAM_hinges_model1450
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de produtosDoor hinges 1450
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)30
  • Profundidade (mm)21
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors