Publicar produtos
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Traduzido por Google,
Dobradiças ocultas para portas\móveis. Particularmente adequado para a realização de mesas extensíveis, portas de uma ampla gama de móveis com aberturas desdobráveis ou laterais e outras aplicações técnicas específicas.
Especificação
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCEAM_hinges_model829
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de produtosDoor hinges 829
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)69.8
  • Largura (mm)15.9
  • Profundidade (mm)23
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors