Publicar produtos
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
    Cedral

    Alterna- Diamond shaped cladding slate

    Traduzido por Google,

    Com seu formato de diamante, a telha de parede Alterna traz autenticidade aos seus projetos, ao mesmo tempo que reforça o caráter da sua casa.

    AUTENTICIDADE E CARÁTER
    Graças ao seu formato original, à sua baixa densidade por metro quadrado e à sua carga mínima na estrutura, o Alterna pode ser utilizado tanto em construções novas como em renovações.

    TRADIÇÃO REGIONAL
    As linhas retas e o formato de diamante fazem da gama Alterna uma nova solução para telhados e revestimentos de paredes, demonstrando grande respeito pelas tradições locais.

    Especificação
    • The Alterna diamond shaped slates are available in 3 models and 2 color : straight edges or not, with or without hook notch. Of a calibrated and regular thickness, Alterna slates fit every configurations as a roof tile or as a facade cladding.

      UPSIDES
      - Aesthetic even more closer than mineral slate
      - More robust and lasting
      - Better guarantees
      - Outside stockage
      - Cut corners or not
      - Diamond shape, straight edges

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafac-alterna
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosWall shingles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1364
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniclassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidade da região

    Europa
    France