Publicar produtos
Cedral Lap - Cladding board
Cedral Lap - Cladding board
Cedral Lap - Cladding board
    Cedral

    Cedral Lap - Cladding board

    Traduzido por Google,

    Cedral Lap está de acordo com o estilo tradicional de instalação de sobreposição de ripas. É a alternativa ideal, sem manutenção e sem apodrecimento, aos painéis de madeira tradicionais e PVC. As faixas de revestimento Cedral Lap são perfeitas para extensões, novas construções ou reformas.

    Especificação
    • Subject to compliance with the applicable technical specifications, Cedral Lap fibre cement planks offer properties superior to those of other materials, including :

      - 10-year product and color warranty,

      - Estimated service life of 50 years according to FDES Inies,

      - Fire safety (non-combustible) A2-s1,d0,

      - Resistant to extreme temperatures,

      - Weather-resistant,

      - Resistant to many living organisms (fungi, bacteria, insects, parasites, etc.),

      - Environmentally-friendly, with no harmful gas emissions.

      Cedral Lap fiber-cement boards also have the following specific properties:

      - Very low maintenance compared with wood, thanks to their durable coating,

      - Aesthetic surface in various coating colors,

      - Can be worked with carpentry machines equipped with tools suitable for fiber cement,

      - No need to apply a coat of paint after cutting the boards.

      Translated with DeepL.com (free version)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafac-cedral-lap
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosWall shingles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3600
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)11.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniclassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidade da região

    Europa
    France