Publicar produtos
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
Kergoat - Cladding slate
    Cedral

    Kergoat - Cladding slate

    Traduzido por Google,

    Tanto para projetos de construção nova como de renovação, graças às suas bordas finas e em relevo, Kergoat combina a elegância autêntica da tradicional cobertura de ardósia (ardósia natural) com as vantagens de um material moderno, tanto para projetos de construção nova como de renovação. Também pode ser utilizado para revestimento ventilado.

    A ardósia Kergoat vem com garantia de 15 anos nas características e cor do produto.

    A ardósia Kergoat está disponível em Antracite e em 3 acabamentos:

    - Semi-redondo com bordas em relevo e superfície elevada,
    - Retangular com bordas em relevo e superfície lisa
    - Retangular com bordas em relevo e superfície elevada

    Especificação
    • Kergoat slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Couverture en ardoises fibres-ciment".

      For ventilated cladding, Kergoat slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafac-kergoat
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosWall shingles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniclassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidade da região

    Europa
    France