Publicar produtos
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
Pommay - Cladding slate
    Cedral

    Pommay - Cladding slate

    Traduzido por Google,

    A ardósia flamejada POMMAY beneficia de uma técnica de coloração exclusiva que lhe confere uma tonalidade única e proporciona uma estética nova, original e quente para realçar a beleza das coberturas.

    Com nuances sutis, sua cor varia do marrom escuro ao terracota, permitindo uma integração discreta no ambiente de regiões mistas.

    A ardósia POMMAY vem com garantia de 15 anos nas características e cor do produto.

    A ardósia POMMAY está disponível em marrom Flammé com bordas em relevo e superfície lisa.

    Especificação
    • Pommay slates can be used for both roofing and ventilated cladding. 

      For roofing, Pommay slates are laid in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". 

      For ventilated cladding, Pommay slates are installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "External thermal insulation using ventilated cladding".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafac-pommay
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosWall shingles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniclassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidade da região

    Europa
    France