Publicar produtos
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
Vertigo Alterna - Cladding slate
    Cedral

    Vertigo Alterna - Cladding slate

    Traduzido por Google,

    Seja vanguardista ou tradicional, a ardósia Vertigo Alterna oferece uma nova solução para revestimentos e coberturas. Seu formato compacto se adapta perfeitamente a qualquer espaço, como uma segunda pele protetora, criando continuidade entre telhado e fachada.

    A gama de cores da linha Vertigo Alterna, combinada com os diferentes métodos de instalação, oferece uma infinidade de possibilidades e total liberdade arquitetônica, tanto para projetos de construção nova quanto para projetos de reforma.

    A cor Vertigo Alterna ardósia vem com garantia de 15 anos para as características do produto e para a cor.

    O Vertigo Alterna está disponível em 4 cores: Branco, Cinza claro, Vermelho telha e Marrom escuro.

    Especificação
    • Vertigo Alterna slates can be used for both roofing and ventilated cladding.

      For roofing, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 40.13 "Fibre cement slate roofing". Vertigo Alterna slate is laid with a horizontal profile. Vertigo Alterna slate is laid in accordance with DTA 5.1/18-2564_ Version in force.

      For ventilated cladding, Vertigo Alterna slates must be installed in accordance with the rules of the trade in force in mainland France. Refer to NF DTU 45.4 part P 1-1-5 "Insulation thermique par l'extérieur en bardage rapporté avec lame d'air ventilée", excluding cassette installation. excluding cassette installation, which must be requested from the Technical Department.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafac-vertigo-alterna
    • Familia de productoFacade
    • Grupo de produtosWall shingles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Título CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Número OmniClass23-13 37 15 15
    • Título OmniclassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Disponibilidade da região

    Europa
    France