Publicar produtos
ACESSO hinged bath grab bar 745
Celite
Arquivado

ACESSO hinged bath grab bar 745

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
ACESSO hinged bath grap bar 745
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaB5006CXCR0
  • Familia de productoACESSO
  • Grupo de produtosgrab bar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)238
  • Largura (mm)103
  • Profundidade (mm)745
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Concebido emBrasil
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)1.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniclassBathtub Grab Bars