Publicar produtos
Fire-Rated Insulated Access Door with Drywall Flange
Fire-Rated Insulated Access Door with Drywall Flange
    Cendrex

    Fire-Rated Insulated Access Door with Drywall Flange

    Traduzido por Google,

    Escolha a Porta de Acesso Isolada com Classificação de Fogo e Flange de Drywall, a PFI-GYP da Cendrex. Este modelo, adequado para uso em paredes e tetos com classificação de fogo, foi projetado para receber um painel de gesso que se integra perfeitamente à superfície. A flange do friso de drywall não fica exposta após a aplicação do composto para drywall.

    Empreiteiros, arquitetos, engenheiros e profissionais da indústria escolhem regularmente nosso modelo PFI-GYP por suas características de resistência ao fogo e durabilidade.

    Ideal para superfícies de gesso resistentes ao fogo, como paredes ou tetos de drywall em ambientes comerciais e residenciais, como áreas de armazenamento de equipamentos médicos em hospitais, salas de aula, bibliotecas escolares, salas de computadores ou servidores, tudo isso preservando a integridade estética do seu design.

    Principais características

    • Isolamento resistente ao fogo : projetado para tetos e paredes resistentes ao fogo.
    • Mecanismo de travamento automático : assim que a instalação estiver concluída e as molas fornecidas estiverem fixadas na parte traseira do painel, a porta fecha e trava automaticamente.
    • Destravamento interno : todas as portas maiores que 30,5 cm x 30,5 cm são equipadas com o recurso de abertura do painel interno para maior conveniência e acessibilidade.

    Detalhes técnicos

    • Instalação : Adequado para instalação em paredes e tetos de gesso resistentes ao fogo.
    • Material : Feito de aço acetinado calibre 20 para a porta e aço laminado a frio calibre 16 para a estrutura.
    • Mecanismo de travamento : trava de segurança operada por chave de ferramenta e trava de segurança operada por anel, ambas incluídas.
    • Dobradiça : Inclui uma dobradiça de piano contínua. Localização da dobradiça: Elas estão localizadas na segunda dimensão (altura).
    • Flange : aço galvanizado calibre 22, flange de drywall de 1 ⅛".
    • Estrutura : 2½" de profundidade, feita de aço laminado a frio.
    • Abertura bruta : dimensões da porta + ¼ de polegada ou + 6 mm.
    • Isolamento : lã mineral resistente ao fogo de 2 polegadas.
    • Liberação do painel interno: mecanismos que permitem a abertura dos painéis pelo lado interno, padrão para todas as portas corta-fogo maiores que 30,5 cm x 30,5 cm.
    • Acabamento : Primer em pó branco de alta qualidade.
    • Embalagem : Embalado individualmente, 1 porta por caixa.

    Portas de acesso corta-fogo, para uso vertical, estão sujeitas às seguintes condições:

    • Certificações : UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).
    • Classificação alcançada : 3 horas de pressão neutra/negativa.
    • Dimensão máxima 48" x 48" (1219 mm x 1219 mm), área máxima de 2304 pol², tolerância na limitação de altura e largura é de mais ou menos 3" (76 mm), desde que a área não exceda 2304 pol².
    • Aumento de temperatura : 250°F (121°C) após 30 minutos e 450°F (232°C) após 60 minutos.

    Portas de acesso corta-fogo, para uso horizontal, estão sujeitas às seguintes condições:

    • Certificações : ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).
    • Classificação alcançada: 3 horas em construção não combustível e 1 hora em construção combustível.
    • Dimensão máxima : 24"X36" (610 mm X 914 mm) (dobradiças e travas na lateral de 36"), a tolerância nas limitações de dimensão é de mais ou menos 3" (76 mm), desde que a área não exceda 864 pol².
    • Aumento de temperatura : Dentro dos limites estabelecidos pelas normas ASTM E119 e CAN/ULC S101.

    Todas as dimensões e opções que você deseja em 5 dias! Escolha entre mais de 100 modelos de painéis de acesso e 30 opções adicionais para soluções personalizadas de painéis de acesso, tudo entregue no menor prazo de entrega do setor.

    Pronto para elevar seus projetos com a Porta de Acesso Isolada à Prova de Fogo com Flange de Gesso Cartonado? Baixe nosso catálogo agora para explorar nossa linha completa de produtos e encontrar a solução perfeita para o seu próximo projeto.

    A Cendrex, líder na fabricação de portas personalizadas e de tamanhos variados desde 1985, tem o compromisso de fornecer painéis de acesso de alta qualidade, classificados e não classificados, com o menor prazo de entrega do setor. Nosso compromisso com a excelência e a personalização nos torna a escolha ideal para profissionais que buscam soluções confiáveis e elegantes.

    CENDREX

    1-800-479-1489

    info@cendrex.com

    cendrex.com

    Especificação
      • Material

        20-gauge galvanneal steel door and 16-gauge cold rolled steel frame.

      • Hinge

        Continuous piano hinge. Hinge location: Hinges must be located on the second dimension (height).

      • Locking Mechanism

        Self-latching tool-key operated slam latch and ring operated slam latch, both included.

      • Flange

        22-gauge galvanized steel, 1 ⅛" drywall bead flange.

      • Frame

        2½ " in depth, made of cold rolled steel.

      • Rough Opening

        Door sizes + ¼" or + 6mm.

      • Insulation

        2" thick fire rated mineral wool.

      • Inside Panel Release

        Mechanisms to allow panels to open from inside, standard on all doors over 12" X 12 inches.

      • Finish

        High quality white powder coat primer.

      • Packaging

        Individually wrapped, 1 door per box.

      • Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:
        • Vertical wall assemblies

          Fire rated access doors, for vertical use, are subject to the following:

        • Certification

          UL 10B (2008) (R2020), NFPA 252 (2022), CAN/ULC S104 (2015) (R2020).

        • Rating Achieved

          3 hours, neutral/negative pressure.

        • Maximum size

          48" x 48" (1219mm x 1219mm), maximum area of 2304 in², tolerance on height and width limitation is more or less 3" (76mm) as long as the area does not exceed 2304 in².

        • Temperature rise

          250°F (121°C) after 30 minutes and 450°F (232°C) after 60 minutes.

      • Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:
        • Horizontal ceiling assemblies

          Fire rated access doors, for horizontal use, are subject to the following:

        • Certification

          ASTM E119 (2020), ASTM E119 (2024), CAN/ULC S101 (2014).

        • Rating Achieved

          3 hours in non-combustible construction and 1 hour in combustible construction.

        • Maximum size

          24"X36" (610 mm X 914 mm) (hinges and latches on the side of 36"), tolerance on dimension limitations are more or less 3" (76 mm) as long as the area does not exceed 864 in².

        • Temperature rise

          Within allowable per ASTM E119 and CAN/ULC S101.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacendrex-pfi-gyp
    • Familia de productoAccess Doors
    • Grupo de produtosFire Rated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2013-12-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27
    • Título OmniclassAccess Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States