Publicar produtos
12" x 36" Branch Tee w/2" Feeder

12" x 36" Branch Tee w/2" Feeder

Traduzido por Google,

Configure com precisão um sistema Cascade of Common Vent com os Tees de Derivação InnoFlue. Testados e aprovados por fabricantes OEM confiáveis, os Tees de Derivação InnoFlue conectam facilmente vários aparelhos em um único sistema coletor. Disponíveis em diversas combinações de diâmetros, os Tees de Derivação InnoFlue oferecem uma opção versátil projetada para ventilação ideal em grandes diâmetros. Instalações simples, rápidas e fáceis, sem colas, primers ou solventes.

  • Aprovado para uso em Cascata/Ventilação Comum por fabricantes de aparelhos confiáveis.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Classificado para 230°F (110°C).
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Disponível em uma variedade de combinações de diâmetros.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name12" x 36" Branch Tee w/2" FeederTrade nameInnoFlueGTIN0810017294503Part number250409701900TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeCascadeMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross1238.25 mm / 48.7 inchDiameter flue pipe315 mmWidth353.06 mm / 13.9 inchLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedNumber per packaging1CertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única12-x-36-branch-tee-w-2-feeder
  • Familia de productoCommon Venting and Condensate Managemenet
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork