Publicar produtos
2" Tee

2" Tee

Traduzido por Google,

Otimize a configuração do sistema de exaustão com os Tees InnoFlue. Projetados para instalação por encaixe, os Tees InnoFlue são instalados rapidamente, sem colas, primers ou solventes. Eleve a funcionalidade e a versatilidade do seu sistema de exaustão com um produto versátil, avaliado pela ICC de acordo com as normas UL1738 e ULCS636.

  • Oferece versatilidade adicional de design e configuração.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Leve e durável.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010017081Part number250407002970TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross329 mm / 13 inchHeight74 mm / 2.9 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth196 mm / 7.7 inchNet weight0.162 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length329 mm / 13 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.162 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width196 mm / 7.7 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2-tee
  • Familia de productoTees
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork