Publicar produtos
2" x 87 UV Elbow w/Long Socket

2" x 87 UV Elbow w/Long Socket

Traduzido por Google,

Projetados para aplicações de ventilação, os cotovelos InnoFlue proporcionam estabilidade aos deslocamentos no sistema de ventilação. As juntas de EPDM integradas garantem uma vedação hermética e são de instalação rápida, sem a necessidade de colas, primers ou solventes. Gerencie facilmente as mudanças de direção no sistema de ventilação com cotovelos avaliados pelas normas UL1738 e ULCS636. Projetados para durabilidade e desempenho ideal, os cotovelos InnoFlue oferecem uma solução rápida para layouts de ventilação complexos.

  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • A junta EPDM integrada garante vedação hermética.
  • Durável e leve.
  • Instala-se rapidamente sem colas, primers ou solventes.
  • Adequado para instalação ao ar livre.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name2'' x 87 UV Elbow w/Long SocketTrade nameInnoFlueGTIN0810017291038Part number250406001560TechnicalColorBlackMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross135.89 mm / 5.3 inchHeight76.2 mm / 3 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth134.62 mm / 5.3 inchNet weight0.09 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length135.89 mm / 5.3 inchPackaging / Trade height76.2 mm / 3 inchNumber per packaging1Gross weight0.086 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width134.62 mm / 5.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2-x87uvelboww-longsocket
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork