Publicar produtos
3" x 20" End Pipe PPs-UV Black

3" x 20" End Pipe PPs-UV Black

Traduzido por Google,

Os tubos terminais InnoFlue são um componente vital projetado para proporcionar uma terminação limpa e segura na extremidade de qualquer tubo de exaustão. Disponível na cor preta, esta terminação esteticamente agradável é configurada para instalação rápida, sem necessidade de colas, primers ou solventes. O polipropileno de parede fina é classificado para 110 °C (230 °F) e avaliado de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 da ICC. Consulte os códigos locais para remoção de neve e outras regulamentações de terminação relevantes.

  • Encerra com precisão o funcionamento do escapamento.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Leve e durável.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" x 20" End Pipe PPs-UV BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010010297Part number250407102870TechnicalColorBlackMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsFlashingDimensionsLength gross508 mm / 20 inchHeight80 mm / 3.1 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth80 mm / 3.1 inchNet weight0.222 kg / 0.5 lbsLogisticalIntrastat3917220000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length508 mm / 20 inchPackaging / Trade height80 mm / 3.1 inchNumber per packaging1Gross weight0.222 kg / 0.5 lbsPackaging / Trade width80 mm / 3.1 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3-x20-endpipepps-uvblack
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork