Publicar produtos
4" Tee

4" Tee

Traduzido por Google,

Otimize a configuração do sistema de exaustão com os Tees InnoFlue. Projetados para instalação por encaixe, os Tees InnoFlue são instalados rapidamente, sem colas, primers ou solventes. Eleve a funcionalidade e a versatilidade do seu sistema de exaustão com um produto versátil, avaliado pela ICC de acordo com as normas UL1738 e ULCS636.

  • Oferece versatilidade adicional de design e configuração.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Leve e durável.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name4" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010010853Part number250407202990TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross309 mm / 12.2 inchHeight128 mm / 5 inchWidth210 mm / 8.3 inchNet weight0.381 kg / 0.8 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length309 mm / 12.2 inchPackaging / Trade height128 mm / 5 inchNumber per packaging1Gross weight0.381 kg / 0.8 lbsPackaging / Trade width210 mm / 8.3 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única4-tee
  • Familia de productoTees
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork