Publicar produtos
6" Flat Roof Flashing SS

6" Flat Roof Flashing SS

Traduzido por Google,

Os rufos para telhados planos InnoFlue oferecem proteção impermeável e durável ao redor das penetrações do telhado. Fabricados com meticulosa atenção aos detalhes, estes rufos garantem uma vedação segura que protege contra vazamentos e infiltração de água. Os rufos para telhados InnoFlue oferecem um encaixe versátil e adaptável, graças à sua construção resistente às intempéries, que protege contra os elementos, garantindo um desempenho duradouro, mesmo em condições desafiadoras.

  • O revestimento estanque previne vazamentos.
  • Integra-se facilmente com todos os componentes InnoFlue.
  • Durável e leve.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name6'' Flat Roof Flashing SSTrade nameInnoFlueGTIN0815010018095Part number250410403630TechnicalColorSilverFlashingMaterialStainless steelFlashing materialStainless steelDimensionsLength gross457 mm / 18 inchWidth457 mm / 18 inchNet weight2.179 kg / 4.8 lbsHeight overroof338 mm / 13.3 inchHeight338 mm / 13.3 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat7326908588Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length457 mm / 18 inchPackaging / Trade height338 mm / 13.3 inchNumber per packaging1Gross weight2.179 kg / 4.8 lbsPackaging / Trade width457 mm / 18 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6-flat-Roof-flashing-ss
  • Familia de productoTerminations
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork