Publicar produtos
6" to 12" Eccentric Increaser

6" to 12" Eccentric Increaser

Traduzido por Google,

Os Intensificadores Excêntricos InnoFlue oferecem uma solução versátil projetada para aprimorar o desempenho e a adaptabilidade do seu sistema de exaustão. Transite para um diâmetro maior enquanto navega por qualquer obstáculo com o design de ventilação excêntrica. Avaliados de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 pela ICC, os Intensificadores Excêntricos InnoFlue otimizam o layout da ventilação para máxima eficiência. Os Intensificadores Excêntricos estão disponíveis em diversas combinações de diâmetro para atender a qualquer necessidade de ventilação.

  • Otimiza a eficiência do sistema de ventilação.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Durável e leve.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name6" to 12" Eccentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010018040Part number250408700950TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross477.52 mm / 18.8 inchHeight350.52 mm / 13.8 inchWidth355.6 mm / 14 inchDiameter flue pipe160 mm / 6 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length477.52 mm / 18.8 inchPackaging / Trade height350.52 mm / 13.8 inchNumber per packaging1Gross weight0.739 kg / 1.6 lbsPackaging / Trade width355.6 mm / 14 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6-to-12-eccentric-increaser
  • Familia de productoIncreasers / Reducers
  • Grupo de produtosSingle wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork