Publicar produtos
8" Tee

8" Tee

Traduzido por Google,

Otimize a configuração do sistema de exaustão com os Tees InnoFlue. Projetados para instalação por encaixe, os Tees InnoFlue são instalados rapidamente, sem colas, primers ou solventes. Eleve a funcionalidade e a versatilidade do seu sistema de exaustão com um produto versátil, avaliado pela ICC de acordo com as normas UL1738 e ULCS636.

  • Oferece versatilidade adicional de design e configuração.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Leve e durável.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name8" TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010012024Part number250407503010TechnicalColorGrayMaterialPPsBird protectionSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross487 mm / 19.2 inchHeight224 mm / 8.8 inchDiameter flue pipe200 mm / 8 inchWidth339 mm / 13.3 inchNet weight1.449 kg / 3.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length487 mm / 19.2 inchPackaging / Trade height224 mm / 8.8 inchNumber per packaging1Gross weight1.449 kg / 3.2 lbsPackaging / Trade width339 mm / 13.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única8-tee
  • Familia de productoTees
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork