Publicar produtos
Reducer Tapered 10" to 6"

Reducer Tapered 10" to 6"

Traduzido por Google,

Os Redutores Cônicos InnoFlue oferecem uma solução versátil projetada para aprimorar o desempenho e a adaptabilidade do seu sistema de exaustão. A transição para diâmetros menores, enquanto o formato cônico, melhora o fluxo dos gases de combustão. Com capacidade para 110°C (230°F), os Redutores Cônicos InnoFlue ajudam a otimizar o layout da ventilação para máxima eficiência. Os Redutores InnoFlue estão disponíveis em diversas combinações de diâmetros para atender a qualquer necessidade de ventilação.

  • Otimiza a eficiência do sistema de ventilação.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Durável e leve.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct NameReducer Tapered 10" to 6"Trade nameInnoFlueGTIN0815010015513Part number250408601270TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross487.68 mm / 19.2 inchHeight256.54 mm / 10.1 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth256.54 mm / 10.1 inchNet weight1.06 kg / 2.3 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length487.68 mm / 19.2 inchPackaging / Trade height256.54 mm / 10.1 inchNumber per packaging1Gross weight1.111 kg / 2.4 lbsPackaging / Trade width256.54 mm / 10.1 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicareducer-tapered-10-to-6
  • Familia de productoIncreasers / Reducers
  • Grupo de produtosSingle wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork