Publicar produtos
Board Formed Concrete - Triple Coated Panels
Board Formed Concrete - Triple Coated Panels
Board Formed Concrete - Triple Coated Panels
Board Formed Concrete - Triple Coated Panels
    CERACLAD

    Board Formed Concrete - Triple Coated Panels

    Traduzido por Google,

    O revestimento de fibrocimento CERACLAD com tecnologia de revestimento triplo mantém a cor vibrante original do acabamento de fábrica com nosso revestimento cerâmico de bloqueio de UV, enquanto nosso revestimento fotocatalítico fornece 365 dias de autolimpeza.

    Desenvolvido para uso em edifícios comerciais e residenciais, o sistema consiste em painéis laterais com revestimento triplo e clipes de montagem inovadores e acessórios que são fabricados e projetados para durabilidade, flexibilidade e facilidade de instalação.

    Nossa tecnologia exclusiva combina um exterior durável e resistente às intempéries com uma camada de ventilação interna que permite que a umidade escape. Consistindo de aproximadamente 45% de material reciclado, os painéis são 100% recicláveis, com acabamento de fábrica sem VOC e sem amianto. O revestimento cerâmico inorgânico da CERACLAD tem excelentes propriedades de bloqueio UV para proteger a camada colorida com acabamento de fábrica dos raios ultravioleta e minimizar o desbotamento da parede externa, que vem com uma garantia limitada Fade de 20 anos. O revestimento fotocatalítico fornece autolimpeza 365 dias por ano.

    Esta tecnologia é exclusiva da CERACLAD e reduz os custos de construção, reduz significativamente os custos de manutenção, expande a expectativa de vida do envelope do edifício e cria diferenciação de mercado para sustentabilidade e valor.

    Especificação
    • Panel Type: Solid-Core

        Application Method: Vertical or Horizontal

          Coating Options: Triple Coat (3 Colors)

          Joint Type: T-Joint (Caulk Free), Caulk Joint, Trim Joint

          Dimensions: W 18” (455 mm) x L 10’ (3030 mm) x T 5/8” (16 mm)

            Weight: 60lb (27kg) 


            Especificações técnicas
            • Ref.ª únicaboard-formed-concrete
            • Familia de productoCERACLAD Siding Panels
            • Grupo de produtosConcrete Series
            • TipoObject (objeto único)
            • Data de publicação2019-10-23
            • Número de edição1
            • Altura (mm)3030
            • Largura (mm)455
            • Profundidade (mm)16
            Relacionado
            • Material principalFibrocimento
            • Concebido emJapan
            • Fabricado emJapan
            • Peso líquido (Kg)22
            Classificação
            • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
            • Classificação IFCCobrindo
            • Nome UNSPSCPanels or paneling
            • Código UNSPSC30161505
            • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20_14
            • Uniclass 2015 DescriçãoComposite panel cladding systems
            • Código CSI MasterFormat 201407 46 46
            • Título CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
            • Número OmniClass23-15 13 19 17
            • Título OmniclassComposite Wall Panels
            • Código CSI UniFormat IIB20
            • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

            Disponibilidade da região

            América do Norte
            Canada
            United States