Publicar produtos
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc
Alvea 53x36 Wc

    Alvea 53x36 Wc

    Traduzido por Google,

    Sanitário suspenso com sistema de descarga Silentech e sistema de fixação oculto por baixo.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture

      06 1153 0001 Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALVEA_wc_sospeso_54X36_0611530001
    • Familia de productoAlvea
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC systems
    • Código CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities