Publicar produtos
Comfort 70x55
Comfort 70x55

    Comfort 70x55

    Traduzido por Google,

    Lavatório com transbordamento. Instalação suspensa.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • Familia de productoComfort
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION