Publicar produtos
Zero 50x35 Wc
Zero 50x35 Wc

    Zero 50x35 Wc

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário suspenso com sistema de drenagem Silentech e sistema de fixação oculto por baixo.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture 

      01 1150 0001  Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_wc_sospeso_50x35_0111500001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)265
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION