Publicar produtos
Elice 54x36 Wc UP-FIX
Elice 54x36 Wc UP-FIX
Elice 54x36 Wc UP-FIX

    Elice 54x36 Wc UP-FIX

    Traduzido por Google,

    Sanitário suspenso com sistema de descarga Silentech 3.0 e sistema de fixação superior Up-Fix.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture 

      04 1154 0001 Bianco lucido

      04 1154 0021 Bianco satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElice_wc_up-fix_sospeso_54x36_0411540001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de produtosElice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)310
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets