Publicar produtos
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38

    Elice 60x38

    Traduzido por Google,

    Lavatório sem transbordamento. Instalação embutida.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture

      04 2460 0001 Bianco lucido

      04 2460 0021 Bianco satinato

      04 2460 0022 Nero satinato

      04 2460 0023 Cemento satinato

      04 2460 0029 Sabbia satinato

      04 2460 0030 Lino satinato

      04 2460 0032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGREEN_incasso_60x38_H14_0424600001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de produtosElice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks