Publicar produtos
Elice120x47
Elice120x47

    Elice120x47

    Traduzido por Google,

    Pia sem ladrão. Instalação suspensa, embutida, em bancada ou com estrutura metálica.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture

      04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

      04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGREEN_lavabo_sospeso_120x47_0421220001
    • Familia de productoElice
    • Grupo de produtosElice
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks