Publicar produtos
Elice 80x47

Elice 80x47

Traduzido por Google,

Pia sem transbordamento. Instalação suspensa, sobre móveis ou sobre estrutura metálica.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • Familia de productoElice
  • Grupo de produtosElice
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2022-10-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)19
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 11
  • Título OmniclassSingle Sinks