Publicar produtos
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Traduzido por Google,

    Sanita suspensa com sistema de drenagem e fixação Silentech
    desapareceu de baixo

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets