Publicar produtos
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004
4All floor-mounted toilet MD004

    4All floor-mounted toilet MD004

    Traduzido por Google,

    Sanitário de chão sem borda, 54x36 x 43 cm, com entrada/saída de água ajustável MULTI. Instalação encostada na parede. Vazão média < 3 litros. Kit de fixação FISSAGGIOGHOST® incluído.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4All-floor-mounted-toilet-MD004
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtos4All
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets