Publicar produtos
4All Wall-hung pan MDS04BI
4All Wall-hung pan MDS04BI

    4All Wall-hung pan MDS04BI

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário suspenso - 48x37 cm (altura) x 33,5 cm. Vazão média < 3 litros. Kit de instalação incluso. Peso: 20 kg.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4All-Wall-hung-pan-MDS04BI
    • Familia de productoPans
    • Grupo de produtos4All
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)335
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets