Publicar produtos
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02
Forty3 Wall-hung WC FNS02

    Forty3 Wall-hung WC FNS02

    Traduzido por Google,
    Vaso sanitário suspenso FORTY3, 55x36 cm.
    Especificação
    • Wall-hung installation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaForty3-Wall-hung-WC-FNS02
    • Familia de productoWC
    • Grupo de produtosForty3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011289
    • Nome ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets